??
Wybór modelu CAD
K1284.20710201
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1284 - Trzpienie ryglujące z ogranicznikiem
Lista materiałowa
K1284.20710201
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1284.20710201 mm
FORM
form
D mm
AUSF
Wersja
Uchwyt powlekany proszkowo mm
AUSF1
Wersja
prawy mm
POS
Pozycja
D
Średnica
10.0 mm
D1
Gwint
M20X1,5 mm
D2
Średnica
20.0 mm
L
Długość
70.0 mm
L1
Długość
50.0 mm
L3
Długość
30.0 N
B
Szerokość
18.0 N
B1
Szerokość
6.0 mm
H
Wysokość
12.0 mm
SW1
Rozwartość klucza
20.0 mm
SW2
Rozwartość klucza
30.0 mm
FX30
Fazowanie
2.8 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
20.0 mm
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
60.0 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1946 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245318483
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions